Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n)

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Bestellnummer: 929003479102
Vollständiger Bestellcode: 871951442975800

Spezifikationen

  • Sockel
    G53
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt