Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n)

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n), 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514429734
Vollständiger Bestellcode: 871951442973400

Spezifikationen

Sockel
G53
Nennlebensdauer
40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003478802 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 167.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003478802 de_AT pdf 328.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003478802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003478802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D IES 6.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB