Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n)

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n), 55.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929003043202
Vollständiger Bestellcode: 871951433391800

Spezifikationen

  • Sockel
    G53
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads