Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n)

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n), 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929003042602
Vollständiger Bestellcode: 871951433379600

Spezifikationen

  • Sockel
    G53
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads