PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 43 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

L1700 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 43 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870125
Vollständiger Bestellcode: 872016947451200

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads