Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514955974
Vollständiger Bestellcode: 871951495597400
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
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401632308 de_AT pdf 509.7 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401632308_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401632308_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IES
Revit-Datei
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB