Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 144 W, 25000 lm, 6500 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401631008
Vollständiger Bestellcode: 871951495584400

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein