Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre