Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/865 PSU WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401630108
Vollständiger Bestellcode: 871951495575200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre