Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401629408
Vollständiger Bestellcode: 871951495568400

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401629408 de_AT pdf 503.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401629408_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401629408_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401629408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB