Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401629208
Vollständiger Bestellcode: 871951495566000

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein