Österreich - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505103227
Vollständiger Bestellcode: 871951497215500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Tender text - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103227 de_AT pdf 337.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103227_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505103227_EU
Mehrere Ressourcen
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-Datei
Revit file - SM530CI - 910505103227 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU LDT