Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tempo Small Gen2

CoreLine Tempo Small Gen2 Für jedes Projekt, bei dem es auf die Beleuchtung ankommt, hohe Qualität und einfache Installation

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CoreLine Tempo Small Gen2 erfüllt das Versprechen von CoreLine, innovative, einfach zu bedienende und qualitativ hochwertige Flutlichter zu bieten. Durch die beschränkte Auswahl an Optionen ist es sehr einfach, den besten Lux-für-Lux-Ersatz für konventionelle Technologien sowie den direkten Ersatz von HID-Lampen mit 70 W und 100 W zu finden. Die CoreLine Tempo Small Gen2 bietet zwei Lichtstrompakete für verschiedene Anwendungsbereiche sowie zwei leistungsstarke asymmetrische und symmetrische Optiken. Die U-förmige Montagehalterung und der externe 3-polige Schnellanschluss erleichtern die Installation dieses LED-Flutlichts. Eine ideale Lösung für Flutlichtanwendungen in Außenbereichen wie Industrie-/Gewerbegebieten, Parkplätzen usw.

Vorteile

  • Gleiche Lichtverhältnisse wie vorhandene konventionelle Lösung bei gleichzeitiger Energieeinsparung

  • Zusätzliche Lichtleistung für mehr Licht/Anwendungsabdeckung

Eigenschaften

  • Hoch effizient: bis zu 142 lm/W

  • Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden (L90)

Anwendungsbereiche

  • Lagerhallen
  • Büros
  • Parkplätze im Freien
  • Sportanlagen im Innenbereich

Downloads