Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tempo Small Gen2, Floodlight, 36 W, 3903 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisch, IP66

BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3903 lm, 36 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300060609
Vollständiger Bestellcode: 872016979986800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060609 de_AT pdf 373.6 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060609_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-912300060609_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB