Philips CoreLine Tempo Small Gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP111 LED49-4S/730 OFA52
Produktbeschreibung
Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED49 [LED module 4900 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre