Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 70 W, 8000 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisch, IP66

BVP125 LED80-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 70 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300060608
Vollständiger Bestellcode: 872016979985100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads