Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 137 W, 16000 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisch, IP66

BVP130 LED160-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 16000 lm, 137 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300060605
Vollständiger Bestellcode: 872016979982000

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt