Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 205 W, 25917 lm, 4000 K, CRI80, Asymmetrisch, IP66
BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3
Produktbeschreibung
Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 25917 lm, 205 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre