Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52°), IP66

BVP130 LED300-4S/740 OFA52

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300060476
Vollständiger Bestellcode: 872016955898400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED300 [LED module 30000 lm]