Anregungen

    Neue Philips Hue Badezimmer-Kollektion ab sofort im Handel erhältlich

    6. August 2018


    Spieglein, Spieglein an der Wand, wer macht das schönste Licht im ganzen Land?
    Neue Philips Hue Badezimmer-Kollektion ab sofort im Handel erhältlich

    Wien –
    Philips Hue ist ab sofort mit sieben neuen Leuchten im Handel erhältlich. Mit ihnen lässt sich jedes Badezimmer noch schöner gestalten. Mit der Adore Familie bietet Philips Hue immer das richtige Licht für die unterschiedlichen Anforderungen im Bad: Am Morgen helles, aktivierendes Licht zum Schminken oder Rasieren für einen perfekten Start in den Tag. Abends warmweiß gedimmtes Licht für ein entspannendes Bad in der Wanne oder zum Zähneputzen für die Kinder sowie ein gedimmtes Licht für den nächtlichen Kurzbesuch im Bad. Besonderes Highlight ist die Philips Hue Adore Spiegelleuchte. Der runde Spiegel ist von einem LED-Leuchtenring umgeben. Wie bei allen Mitgliedern der Hue Adore Badezimmer-Reihe kann die Lichtfarbe auf Wunsch von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2.200 bis 6.500 Kelvin) eingestellt werden.
    New Philips Hue bathroom collection now available in stores

    Alle Leuchten können einfach in ein vorhandenes Hue-System integriert werden. Sie verfügen über einen praktischen kabellosen Dimmschalter und vier vorab eingestellte Lichtszenen. Spritzwasser und Wasserdampf können ihnen dank der Schutzklasse IP44 nichts anhaben.

     

    Folgende Produkte gehören zur Philips Hue Adore-Familie:

     

    Philips Hue Adore Deckenleuchte: UVP 199,99 Euro

    1x 2.400 Lumen, fest verbautes Leuchtmittel, Lebensdauer 30.000 Std., Metall und Kunststoff

     

    Philips Hue Adore Wandleuchte: UVP 169,99 Euro

    1x 2.400 Lumen, fest verbautes Leuchtmittel, Lebensdauer 30.000 Std., Metall und Kunststoff

     

    Philips Hue Adore 1er Spot: UVP 79,99 Euro

    1x 250 Lumen, wechselbares Leuchtmittel, Lebensdauer 15.000 Std., Aluminium

     

    Philips Hue Adore 2er Spot: UVP 129,99 Euro

    2x 250 Lumen, wechselbares Leuchtmittel, Lebensdauer 15.000 Std., Aluminium

     

    Philips Hue Adore 3er Spot: UVP 179,99 Euro

    3x 250 Lumen, wechselbares Leuchtmittel, Lebensdauer 15.000 Std., Aluminium

     

    Philips Hue Adore 3er Spot rund: UVP 179,99 Euro

    3x 250 Lumen, wechselbares Leuchtmittel, Lebensdauer 15.000 Std., Aluminium

     

    Philips Hue Adore Spiegelleuchte: UVP 249,99 Euro

    1x 2.400 Lumen, fest verbautes Leuchtmittel, Lebensdauer 30.000 Std., Metall

     

     

    Signify ist seit dem 16. Mai 2018 der neue Firmenname von Philips Lighting.

     

    Aktuelle Presseinformationen finden Sie hier, weitere Informationen über Philips Hue unter www.philips-hue.com.

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify erweitert Philips Solar-Portfolio um zahlreiche Modelle

      April 18, 2024

      Signify erweitert Philips Solar-Portfolio um zahlreiche Modelle

    • Signify präsentiert neue Produkte, Tools und umfassende Kampagne

      April 04, 2024

      Signify präsentiert neue Produkte, Tools und umfassende Kampagne

    • Signify veröffentlicht 2.000 Umweltproduktdeklarationen

      April 03, 2024

      Signify veröffentlicht 2.000 Umweltproduktdeklarationen