American Lighting Association zeichnet Philips LED-Lampe als besten Ersatz für 60-Watt-Glühlampe aus

September 29, 2010

Unabhängige Experten der amerikanischen Lichtindustrie haben die Philips EnduraLED A19 zur besten Ersatzlampe für eine herkömmliche 60-Watt-Glühlampe gewählt. Die neue Lampe wird ab Oktober auch im europäischen Markt - in einer 230-Volt-Version und mit europäischem E-27-Gewinde - unter der Bezeichnung 12W MasterLED für die professionellen und 12W MyAmbiance für die privaten Anwender erhältlich sein. Die Philips Lampe setzte sich im Wettbewerb gegen zwölf andere Bewerber durch. Ausschlaggebend für die Auszeichnung durch die American Lighting Association war, dass die dimmbare Siegerlampe nur eine Leistungsaufnahme von 12 Watt hat, dabei die bekannte Glühlampenform aufgreift und ein glühlampenähnliches Licht erzeugt. Ihr Lichtstrom von 806 Lumen war der Bestwert im gesamten Wettbewerbsfeld.

Philips EnduraLED A19
Ausgezeichnete LED-Lampe: Die Philips 12 Watt MASTER LED-Lampe wurde von der American Lighting Association zum besten Ersatz für 60-Watt-Glühlampen gewählt.
Philips EnduraLED A19

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1101 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at