Stilvolles Licht im eleganten Design
Neben dem energieeffizienten Betrieb verlangen die Anwender heute zunehmend moderne Lichtquellen, die die individuelle, zeitgemäße Raumgestaltung kreativ ergänzen. Die Podium LED-Leuchten von Philips erfüllen diesen Anspruch und sorgen in diesem Rahmen für hochwertiges Licht, das ein natürliches, angenehmes Ambiente schafft. Mit ihrem schnörkellosen und dennoch eleganten Leuchtendesign setzt Podium neue Glanzpunkte, ohne das Interieur zu dominieren.
Glühlampenähnliches Licht, hochwertige Materialien und eine solide, sorgfältige Verarbeitung sind Kennzeichen der Podium LED-Leuchten. Sie eignen sich zur modernen Lichtgestaltung in kleinen und mittleren Hotel- und Gastronomiebetrieben, machen aber auch Zuhause eine gute Figur. Das innovative Leuchtenprogramm richtet sich hauptsächlich an das Elektrohandwerk, das auch die Lichtinstallation in den genannten Bereichen vornimmt. Es ergänzt das bewährte Portfolio und umfasst 54 LED-Leuchten für den Innen- und 16 für den Außenbereich in unterschiedlichen Ausführungen.
Als Lichtquelle dient der jüngsten Leuchtengeneration zur Allgemeinbeleuchtung ein LED-Modul, das mit drei Hochleistungsleuchtdioden ausgestattet ist. Bei einer elektrischen Leistung von nur 7,5 Watt erzeugt es ein glühlampenähnliches Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und einer Lichtleistung von 350 Lumen. Je nach Beleuchtungsaufgabe sind bis zu vier dieser Module in einer Leuchte integriert. Ein Großteil der Innenleuchten ist außerdem dimmbar. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen haben Podium LED-Leuchten einen um bis zu 80 Prozent geringeren Energieverbrauch und eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden. Bei einer Brenndauer von etwa drei Stunden täglich halten sie bis zu 20 Jahre. Ein Lampenwechsel entfällt. Zur Akzent- oder Orientierungsbeleuchtung stehen Podium LED–Leuchten auch mit 2,5-Watt-LEDs zur Verfügung.
Wer in Beleuchtung mehr als nur das „Hellmachen“ sieht und sie als ein Stilelement zur Gestaltung von Innen- und Außenbereichen nutzen möchte, dem bieten Podium LED–Leuchten viele Anregungen und Möglichkeiten zur geschmackvollen Lichtgestaltung. Hochwertiges Aluminium, Edelstahl und Glas sowie langlebige Kunststoffe sind die Materialien, aus denen sie unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt werden. Qualität ist ein Teil der Philips Philosophie zur Gestaltung eines angehnehmen Lebensumfeldes mit Licht. Das spiegelt sich in allen Lichtanwendungen für die professionellen und privaten Bereiche wider. Podium LED–Leuchten, die ab sofort verfügbar sind, gehören dazu.