Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT
Nyhed
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED2600 [LED module 260000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling -
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år