Philips Ledinaire All-in projektører, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbaseret tænd/sluk, Symmetrisk, MDU1, IP65
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Traffic grå B (RAL7043), Enkel pulverbelægning, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk), Fotocelle medfølger, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED system in flux
- Service-kode Nej
- Værditrappe Værdi
- Garantiperiode 5 år