Philips Ledinaire All-in projektører, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisk, IP65
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Traffic grå B (RAL7043), Enkel pulverbelægning, Driver integreret på LED-kort (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 1,5 kV differentialtilstand og 1,5 kV fælles tilstand, 2,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED system in flux
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år