Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo Gen2 lille, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik

Ordrekode: 912300060468
Fuld ordrekode: 872016955681200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060468 da_DK pdf 319.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060468_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060468_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB