Danmark - Dansk

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolutionerende banebelysningsoplevelser

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

ArenaVision LED-projektørbelysningssystemet er en innovativ LED-løsning til banebelysning, der understøtter de nyeste tv-udsendelsesstandarder. ArenaVision LED er designet eksklusivt til sports- og multifunktionsarenaer og tilbyder enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og lang levetid. I kombination med applikationer såsom InteractSports-lysstyringssystemet gør ArenaVision LED det let at levere den rigtige belysning ved hjælp af tidsplaner eller justeringer i realtid, og systemet kan bruges til at skabe skræddersyede lysshows både før, under og efter hovedeventen. For at sikre optimal anvendelse både indendørs og udendørs omfatter projektørserien to fuldstøbte versioner med to eller tre LED-boards. Disse versioner fungerer også med en ekstern driverboks – separat til brug i en afstand fra projektøren (BV-version) eller forudmonteret på projektørens monteringsbeslag (HGB-version). Denne eksterne driverboks sikrer nem installation og lavere startomkostninger.

Fordele

  • Maksimal designfleksibilitet, som tilpasser sig stadionarkitekturen, og høj belysningskvalitet, der overholder internationale standarder for belysningskrav til tv-transmission af alle typer sport

  • Med den IP66-klassificerede High-Power DMX-driver er det muligt at tilslutte ArenaVision LED til Interact Sports-lysstyringssystemet og derved muliggøre fjernstyringsfunktioner samt dynamisk belysning.

Egenskaber

  • Armaturhus i ét stykke i formstøbt aluminium, med IP66 som sikringsniveau mod støv og vand

  • Et stort udvalg af asymmetrisk og symmetrisk optik sikrer lav blænding og klassens bedste ensartethed i belysningen, som overstiger kravene i alle standarder for sportsbelysning

Anvendelsesområder

  • Udendørs areaner, stadioner og racerbaner (cricket, fodbold, rugby, tennis, hockey, golf, skøjteløb, hestevæddeløb, F1-racerløb, atletik osv.)
  • Indendørs sportsarenaer og haller (svømmehaller, banecyklingsanlæg, basketballbaner, ishockeyarenaer osv.)
  • Multihaller og kombinerede sportsanlæg

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 da_DK pdf 491.5 kB
Installationsvejledning
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 703.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB