Danmark - Dansk

Philips ArenaVision Gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrisk, IP66

BVP428 2470/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivelse

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DMX-grænseflade, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060426
Fuld ordrekode: 872016955314900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED2500 [LED module 250000 lm]