Philips TUV T8

TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 F17 1SL/25

927941904020
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 15W SLV/25

TUV 15W SLV/25

928039004005
15,5
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 25W 1SL/25

TUV 25W 1SL/25

928039404005
25
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
30
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 36W SLV/6

TUV 36W SLV/6

928048604003
36
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 75W HO 1SL/6

TUV 75W HO 1SL/6

928049404003
75
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 55W HO 1SL/6

TUV 55W HO 1SL/6

928049504003
54
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
60
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Fordele

  • Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid

  • Vedligeholdelse kan planlægges, hvilket nærmest eliminerer behovet for dyre udskiftninger af lyskilder, der stopper med at virke før tid

Egenskaber

  • Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)

  • Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid

Anvendelsesområder

  • Systemer til desinficering af de øvre luft og hele rummet
  • Områder med lav vedligeholdelse og/eller forstyrrende omkostninger
  • Fiskedams- og vandrensningsenheder
  • Åbne overfladebehandlingssystemer

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads