Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24923921120594 | 200 | - | - | - | GX5.3 | ||
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24924862720540 | 250 | - | - | - | GX5.3 | ||
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24924913220540 | 250 | - | - | - | GX5.3 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Den lange levetid for de fleste af Halogen-lavspændingslyskilderne forlænges yderligere med den unikke P3-teknologi udviklet af Philips. Dette gør, at lyskilden kan anvendes ved højere temperaturer, hvorved lyskildens levetid forlænges, tidlige lyskildeudfald reduceres og det medfører færre udgifter til vedligeholdelsesmandetimer. P3 sikrer også konstant kvalitetslysudbytte og gør det muligt at anvende lyskilden i enhver brændposition, hvilket muliggør design af mere kompakte lysarmaturer. I tillæg til dette producerer det kompakte filament et rent, hvidt lys og høj lysstråleintensitet, der giver rigtige, naturlige farver på scenen uden hotspots.
Fordele
Lavere udgifter til lyskildeudskiftning
Høj lysstråleintensitet
Egenskaber
Levetid på op til 1000 timer takket være Philips Pinch Protection
Kompakt filament