Danmark - Dansk

Philips MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum – forbedret scenebelysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MSR Platinum er en yderst kraftig, strålende og letvægtslyskilde, der giver en utrolig belysningsoplevelse. Med denne lyskilde kan man skabe intens belysning og yde den samme gode lyskvalitet som tilsvarende MSR lyskilder. Den korte lysbue giver strålende belysning og det kompakte design gør at den er velegnet til mindre scenearmaturer.

Fordele

  • Høj stråleintensitet

  • Muliggør skabelsen af mindre og lettere armaturer

Egenskaber

  • Meget kort lysbue

  • Kompakt system

Anvendelsesområder

  • Arrangementer
  • Show/teater
  • Turné/scene

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MSR Platinum (Touring/Stage) da_DK pdf 156.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MSR Platinum (Touring/Stage)
Flere enheder - Visuals