Danmark - Dansk

Philips LED HPL, Oval, Kun 230V, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 t

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Produktbeskrivelse

LED HPL, Oval, Kun 230V, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 t, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Ordrekode: 929003836502
Fuld ordrekode: 872016933633900

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 197.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003836502 da_DK pdf 783.8 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003836502_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003836502_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB