Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929003731502
Fuld ordrekode: 872016926785500

Specifikationer

Fod
E40
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003731502 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003731502 da_DK pdf 650.7 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR pdf 295.2 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003731502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003731502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 2.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB