Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 t

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 t, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Ordrekode: 929002481502
Fuld ordrekode: 871951429933700

Specifikationer

  • Fod
    E40
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002481502 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002481502 da_DK pdf 658.5 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR pdf 295.2 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002481502_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929002481502_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR IES 1.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB