Danmark - Dansk

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 t

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 t, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929003530702
Fuld ordrekode: 871951445193300

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 157.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003530702 da_DK pdf 785.0 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003530702_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003530702_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB