Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 t, 152 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003648502
Fuld ordrekode: 872016920004300

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003648502 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 238.3 kB
Produktdatablad
929003648502_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 826.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003648502_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003648502_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 21.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB