Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 t, 102 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003577332
Fuld ordrekode: 871951448642300

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Serie

Produkt