Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 t
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 t, 109 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod G13
- Normeret levetid 50.000 t
- Skiftecyklus 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år