Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 t, 110 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003547502
Fuld ordrekode: 871951445983000

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003547562 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 272.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003547502 da_DK pdf 801.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003547502_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003547502_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 IES 21.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB