Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 t
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 t, 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod G13
- Normeret levetid 50.000 t
- Skiftecyklus 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år