Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blåt og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.
Fordele
Udvalg af attraktive farver
Egenskaber
De fluorescerende pulvere fra røde og gule lyskilder er blandet med pigment, der filtrerer uønskede bølgelængder væk
Kan anvendes med traditionelt eller elektronisk udstyr
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.