Philips CoreLine trunking Gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Smalstrålende, Matteret, Hvid, IP20
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
Produktbeskrivelse
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalstrålende, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år