Danmark - Dansk

Philips CoreLine trunking Gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalstrålende, Matteret, Hvid, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH

Produktbeskrivelse

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Dali-dæmpning Interact System-klar, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalstrålende, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925870149
Fuld ordrekode: 872016947475800

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt