Danmark - Dansk

Philips CoreLine trunking Gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925870137
Fuld ordrekode: 872016947463500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt