Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Produktbeskrivelse
UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Dali-dæmpning Interact System-klar, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år