Danmark - Dansk

Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925870128
Fuld ordrekode: 872016947454300

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt