Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt

Den fleksible lyslinje

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

Fordele

  • Velegnet til kontoranvendelse

  • Lave ejerudgifter

Egenskaber

  • Komfortabel, lav blænding: <UGR19 for hele sortimentet

  • Højt lysudbytte, op til 4.000lm for versionen på 1,2 m

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Detailhandel
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnet.

  • Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

Downloads