PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips SM350C | KeyLine, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910925868369
Fuld ordrekode: 871951462433700

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads