Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910925868363
Fuld ordrekode: 871951462427600

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads