Danmark - Dansk

Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I

Ordrekode: 910505103701
Fuld ordrekode: 872016961518200

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified